Identificatie van productinhoud, bijlage, etiket en verpakking door lineaire of 2D-codes

Als een product wordt verpakt, moet zijn gegarandeerd dat de juiste combinatie van verpakking, etiket en bijlage wordt gebruikt. Als daarbij fouten optreden, kan dat aanleiding zijn tot dure reclamaties of zelfs gezondheidsrisico's als bijv. personen met een allergie door onjuiste productinformatie in contact komen met gevaarlijke bestanddelen. De camera codelezer Lector62x kan geneesmiddelverpakkingen betrouwbaar lezen en indelen. Intelligente identificatie-algoritmen ondersteunen het lezen van verschillende 1D-, 2D-, stapelcodes en normaal schrift op de meest uiteenlopende materialen. Minimale training en installatie dankzij intuïtieve apparaatinstelling met laseruitrichthulp, focusinstelling en auto-setup.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Perfect zicht – bij iedere licht
    • Krachtige DPM-decoder
    • Ongevoelig voor vreemd licht
    • Lichtsterke LED"s in rood, blauw, infrarood
    • Uitgebreide optische accessoires zoals polarisatiefilters of koepelbevestigingen
    • Afstelhulp met automatische focus, laserafstelhulp, groen feedback-led
    • Innovatieve gegevensverwerking met sorteer-, filter- en uitvoerformattering
    Intelligent. Flexibel. Intuïtief.
    • Codelezer met 2-megapixel sensor
    • Flexibele optiek- en filterontwerp
    • Geïntegreerde, verwisselbare high-power-belichting
    • Intuïtieve gebruikersinterface met flexibele resultaatstring met codeanalyse-opties
    • Functietoetsen, afstelhulp voor de laser, akoestisch feedbacksignaal en feedback-LED
    • MicroSD-geheugenkaart
    Multifunctionele kwaliteitscontrole voor individuele toepassing

    • Softwareplatform met combineerbare basisfuncties en uitbreidbare modules
    • Receptmanagement
    • Modulaire en schaalbare hardware
    • Digitale uitgangen voor gebruikergedefinieerde alarmen
    • Weergave van de door de sensor verzamelde gegevens en sensorstatistieken via touchdisplay