Controle van veiligheidskenmerken

Om vervalste producten uit te bannen worden de verpakkingen voorzien van onzichtbare veiligheidsmarkeringen. Luminescentietasters detecteren deze markeringen die uitsluitend bij UV-licht zichtbaar zijn. De luminescentietaster LUT9 garandeert een betrouwbare herkenning van de fluorescerende markeringen, ongeacht patroon, kleur of oppervlak van het dragermateriaal. Verwisselbare lenzen en optische extra filters creëren bovendien nieuwe toepassingsmogelijkheden van de sensor en reduceren de stilstandstijden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Snelle en precieze detectie ook bij hoge tastwijdtes
    • Eenvoudige teach-in
    • Werkbereik tot 250 mm
    • Varianten met IO-Link
    • Visualisatie van de luminescentie-intensiteit met balkindicatie
    • 3 modi: high speed (6,5 kHz), standard (2,5 kHz), high resolution (500 Hz)
    • Optisch hulpfilter, om achtergrondluminescenties te onderdrukken
    • Lichtgeleider-aansluiting (met 20mm-lens)
    • Schakel- en analoge output