Kwaliteitscontrole van blisterverpakkingen

Farmaceutische producten in blisterverpakkingen moeten op volledigheid en grootte worden gecontroleerd om de veiligheid van patiënten te verhogen en klachten te voorkomen. De 2D-vision sensor InspectorP6xx controleert of de blisterverpakking juist is gevuld. Er kan gekozen worden tussen een sensor met een geïntegreerde objectief of een flexibele, verwisselbare lens dat het eenvoudig maakt om de beeldkwaliteit te optimaliseren. De veelzijdige toolbox zorgt bij de meest uiteenlopende kwaliteitscontroles voor een efficiënte productie.

Als alternatief kan de toepassing worden opgelost met de 3D-vision sensor Ruler3000. Deze detecteert met hoge precisie objectvormen en detecteert betrouwbaar met gebruik van driedimensionale beelden met name oppervlaktedefecten en breuken.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Uw vereisten op het gebied van kwaliteitsborging snel opgelost
    • 2D Machine Vision-inspectie
    • Lost veeleisende kwaliteitscontroletaken op
    • Toolkit voor aanwezigheidscontrole, meting, kalibratie en lokalisatie
    • Snelle aanpassing en toevoeging van SICK Nova-tools
    • Verschillende gezichtsvelden, resoluties, performance levels, optieken en verlichtingen
    • Eenvoudige gebruikersinterface, op te roepen met een webbrowser
    De snelste weg naar high-performance 3D
    • CMOS-sensor van SICK met ROCC-technologie voor een uitstekende 3D-performance
    • 3D-profielen tot 7 kHz in volledig formaat
    • Eenvoudige inbedrijfname dankzij het concept van het gegarandeerde gezichtsveld
    • Voldoet aan GigE Vision en GenICam
    • Precieze 3D-, reflectie- en strooilichtmetingen - met slechts één apparaat
    • Modulair industrieel design, IP65/67
    Ongecompliceerde aanwezigheidscontrole
    • 2D-vision-controle
    • Presence-Inspection-applicaties
    • Objectvinder, pixel- en randpixelteller, blobvinder
    • Ongecompliceerde gebruikersinterface, toegankelijk met een webbrowser
    • Selectie van gezichtsvelden, resolutie, performance, optiek en belichting afhankelijk van het geselecteerde InspectorP6xx-product
    • Tool plug-in-support
    • Veldbus en TCP/IP
    Gebruiksvriendelijk. Compact. Veelzijdig.
    • Meegeleverde en vooraf geïnstalleerde SensorApp Quality Inspection
    • Compacte, robuuste IP65-behuizing met draaibare stekkereenheid
    • Krachtige LED’s, kwalitatief hoogwaardig objectief en zelflerende autofocus
    • Talrijke communicatie-interfaces
    • Uitvoering van compatibele SICK AppSpace SensorApps
    • Programmeerbaar met SICK AppStudio
    Configureerbaar. Programmeerbaar. Compact. Veelzijdig.
    • 2D-Vision-sensoren met 1,3 en 1,9 megapixels
    • Configureren van SensorApps in een webbrowser
    • Programmeren van nieuwe SensorApps in SICK AppStudio
    • Flexibele S- en C-Mount lenzen en geïntegreerde belichting
    • Laser-uitlijnhulp, signaaltoon en feedbackspot
    • Inclusief HALCON-runtimelicentie en SICK Algorithm Library