Deurbewaking met veiligheidsvergrendelingen

Veiligheidsdeuren van verpakkingsmachines hebben twee functies: zij bieden toegang tot de machine, bijv. voor onderhoud, en beschermen de machineoperator tegen de gevaren die van de machine uitgaan. Deuren die toegang geven tot bewegende delen van de machine moeten zijn vergrendeld en mogen alleen kunnen worden geopend als de gevaarlijke beweging niet meer plaatsvindt. De veiligheidsschakelaar i10 Lock vergrendelt de deur en voorkomt zo dat personen te dicht bij de gevaarlijke bewegingen van de machine komen. In combinatie met de veiligheidscontroller Flexi Soft levert SICK daarmee een complete oplossing voor machineveiligheid.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met software programmeerbare veiligheidscontroller
    • Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
    • Configuratie in systeemstekker opslaan
    • Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
    • Veilige serieschakeling met Flexi Loop
    • Betrouwbare aandrijvingsbewaking
    • Veilige bewaking van analoge waarden
    • Licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer
    Beproefde elektromechanische veiligheidsvergrendeling met deurbewaking
    • Smalle kunststofbehuizing
    • Starre en bewegende actuatoren
    • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
    • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
    • Vergrendelings- en deurbewaking
    • Isolatieklasse IP 67