Controle van het zuurstofverbruik in de ventielstand van branders in vlamboogovens

Voor de metallurgische processen in moderne vlamboogovens zijn grote hoeveelheden zuurstof nodig, bijvoorbeeld voor de decarbonisatie. Deze zuurstof wordt bijvoorbeeld via lansbranders in de zijwanden toegevoerd. Het aantal geïnstalleerde lansbranders schommelt tussen drie en zes per oven. Om de zuurstoftoevoer precies te controleren en in te stellen heeft iedere brander een eigen ventielstand voor zuurstof. Daar worden flowsnelheid, druk en temperatuur gemeten en met een ultrasone gasmeter FLOWSIC600 precies gecontroleerd. De druk- en temperatuurmeting is alleen mogelijk in niet-ATEX-omgevingen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Gasmeter voor ijkplichtig transport en procestoepassingen
    • Uiterst efficiënte ultrasoon sensor - tot gastemperaturen van 280 °C en een gasdruk tot 450 barg
    • Directe padlayout
    • Intelligente zelfdiagnose
    • Compacte en robuuste bouwvorm
    • Geïntegreerd logboek en gegevenslogger
    • Groter meetbereik 1:120
    • Bidirectionele meting
    • Lager energieverbruik: <1W