Controle van het aardverbruik in de ventielstand van branders in vlamboogovens

De meeste moderne zijbranders in vlamboogovens worden naast olie ook met aardgas bedreven. Afhankelijk van de grootte van de oven varieert het aantal geïnstalleerde zijwandbranders tussen drie en zes. Ieder van deze branders heeft een typisch opgenomen vermogen van 1,5 tot 4 MW bij een aardgasflow van 150 tot 400 Nm3 per uur. Om de brandervlam en het opgenomen vermogen precies te controleren en in te stellen heeft iedere zijbrander een eigen ventielstand. Daar meet en controleert de ultrasone gasmeter FLOWSIC500 de aardgasflow exact.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    IJkbare meting in de aardgasdistributie
    • Modernste technologie: ultrasoon
    • Diagnose en permanente functiecontrole
    • Robuust en betrouwbaar want geen bewegende delen
    • Vervangbare cartridge
    • Geen recht in-/uitlooptraject nodig
    • Overbelastingsveilig
    • Optioneel geïntegreerde hoeveelheidsberekening/gegevensregistratie
    • Accu- of intrinsiek veilige netvoeding