Positioneren van lansmanipulaties en lansen in de vlamboogoven

De verschillende lansen worden door de opendeur in de vlamboogoven ingebracht en daar voor het inblazen van zuurstof en komen, en voor monsternemingen en temperatuurmeting gebruikt. Een correcte positiemeting wordt bepaald door de diepte waarmee de lansen in het staalbad dompelen en hoever ze in- en uitgeschoven kunnen worden. Een combinatie van een absolute encoder en een inductieve naderingsschakelaar bepaalt correct de daadwerkelijke positie van de lansen in de vlamboogoven.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Robuuste massief metalen sensoren voor toepassing in complexe applicaties
    • Bouwvormen: M8 tot M30
    • Grote schakelafstanden: 2 mm tot 40 mm
    • Beschermingsgraad: IP68, IP69K
    • Temperatuurbereik: –25 °C tot +85 °C
    • Naar keuze robuust of voor levensmiddelen geschikte behuizing, compleet van roestvast staal
    • IO-Link en visuele instelhulp
    • Bestand tegen olie, koelsmeermiddelen en reinigingsmiddelen
    De robuuste standaard voor gebruik in ruwe omgevingscondities
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads, DC 2-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
    • Robuust roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
    • Bestand tegen oliën en koelsmeermiddelen, geschikt voor gebruik buiten
  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 3 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 1,5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 10 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 1,5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 3 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 10 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 10 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 3 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 1,5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    • Bijzonderheid: Vervangt apparaat 1034234 CHI-81B001002048 met AANBOUWSET CPL. Onderstaande technische gegevens hebben betrekking op de encoder, Zonder mechanische adapter, Maatschets geeft compleet apparaat weer inclusief voorgemonteerde mechanische adapters
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 1,5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    • Bijzonderheid: Vervangt apparaat 1034234 CHI-81B001002048 met AANBOUWSET CPL. Onderstaande technische gegevens hebben betrekking op de encoder, Zonder mechanische adapter, Maatschets geeft compleet apparaat weer inclusief voorgemonteerde mechanische adapters
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Stekker, M23, 12-pins, Radiaal
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Absolute encoders
    ATM60
    • Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
    • Resolutie max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096)
    • Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
    • Communicatie-interface: SSI, Programmeerbaar
    • Aansluittype: Kabel, 12-draads, Radiaal, 1,5 m
    • Programmeerinterface: Met Handheld Programming Tool
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk