Veilig opslaan en ophalen

Voor de bewaking van de uitvoer wordt gebruik gemaakt van veiligheidsfotocellen met meerdere lichtstralen als contactloos beveiligingssysteem (ESPD = electro-sensitive protective devices). Wanneer afzonderlijke lichtstralen worden onderbroken, verstuurt de veiligheidsfotocel met meerdere lichtstralen een signaal aan de besturing. Twee tot vier muting-sensoren worden verbonden met een enkelvoudige muting-module, wat leidt tot minder bekabeling, maar wel de voordelen van traditionele relaisoplossingen biedt.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Lokale aansluiting van mutingsignalen en hoge resolutie
    • Type 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
    • Robuuste behuizing met 3 montageslots
    • 7-segmentendisplay
    • Resolutie 14 mm of 30 mm, reikwijdte tot 19 m
    • Herstartblokkering, relaiscontrole (EDM), uitgangsmelding (ADO) en SDL-interface
    • Straalcodering voor precieze systeemtoewijzing
    • Muting: Lokale aansluiting en verwerking in combinatie met muting-verwerkingsunit UE403
    • Configuratie en diagnose met pc

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info