Positionering van de hefeenheid met een lineair meetsysteem

Het lineair meetsysteem OLM100 is een uiterst precies en contactloos barcode-positioneringssysteem. Voor verticale opslagsystemen bepaalt de sensor de absolute positie van de hefeenheid en controleert daarnaast ook de snelheid. Dankzij zijn cameratechnologie is de sensor slijtvast en onderhoudsvrij.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Grote flexibiliteit in kleine behuizing
    • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
    • Verplaatsingssnelheden tot 4 m/s realiseerbaar
    • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
    • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
    • Eenduidige positionering tot 10.000 m
    • Compacte, uiterst solide magnesiumbehuizing
    • Omvangrijk assortiment interfaces: SSI, RS-422, RS-485 en CANopen
    • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C
    Toonaangevende positionering met veldbussen
    • Superprecies barcode-positioneersysteem met camera
    • Verplaatsingssnelheden tot 10 m/s realiseerbaar
    • Slijtage- en onderhoudsvrij dankzij cameratechnologie
    • Instelbare resolutie tot 0,1 mm
    • Positie- en snelheidsuitvoer, en pre-uitvalmeldingen via veldbusinterfaces
    • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +60 °C

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info