Positionering van de hefeenheid met een afstandsensor

Voor de positionering van de hefeenheid in het verticale opslagsysteem worden afstandssensoren gebruikt. De hoge resolutie, herhaalnauwkeurigheid en meetsnelheid van de sensor maken hoge snelheden en versnellingen van de hefeenheid mogelijk maken.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Een nieuw tijdperk voor de afstandsmeting
    • Meetbereik tot 10 m op zwart en tot 30 m op wit bij kleine afmetingen
    • Cyclustijd tot 3.000/s
    • Vergelijkingsprecisie: 0,5 mm tot 5 mm
    • Betrouwbare, gepatenteerde HDDM-TOF-technologie
    • Temperatuurbestendig van –40 °C tot +65 °C door robuuste, metalen behuizing
    • Vormvergelijking in sensor geïntegreerd
    • IO-Link, analoge en digitale output
    • Display met intuïtieve bediening en easy-teach-optie
    • Beschermingsgraad IP 65 en IP 67
    Ware kracht bewijst zich in de applicatie – flexibel meten of schakelen tot 35 m
    • Maximale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemdlicht en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
    • Meetbereik van 0,05 m tot 12 m op natuurlijke objecten of van 0,2 m tot 35 m op reflectorfolie
    • Apparaten met analoge en digitale output of zuiver schakelend
    • Infrarood of rood zendlicht in laserklasse 1 of 2
    • Reproduceerbaarheid: 0,5 mm tot 5 mm
    • Kleine constructie
    • IO-Link
    Afstanden meten – betrouwbaar, nauwkeurig en veelzijdig
    • Optimale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemd licht en prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
    • Meetbereiken van 10 m of 20 m direct op het object of 50 m op reflector
    • Verschillende capaciteitsniveaus afhankelijk van product- en laserklasse
    • Verschillende interfaces: digitaal, analoog of serieel
    • Display met intuïtief en continu bedieningsconcept
    • Robuuste behuizing van persgegoten zink
    • Groot bedrijfstemperatuurbereik van –30 °C tot +65 °C

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info