Identificatie van de medewerkers in het verticale opslagsysteem

Met behulp van UHF-schrijf-/leesapparaten kunnen medewerkers snel en eenvoudig inloggen op het opslagsysteem. Bovendien ondersteunen deze RFID-oplossingen specifieke toegangsregels voor medewerkers en vergemakkelijken ze de implementatie in bovengeschikte managementsystemen. In de industrie gebruikelijke interfaces maken een eenvoudige apparaatintegratie in reeds bestaande IT-infrastructuren mogelijk.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    smALL-IN-ONE
    • Uiterst kleine bouwvorm
    • Leesreikwijdte tot 0,5 m
    • Aansluitmogelijkheid voor triggersensoren
    • Aansluitmogelijkheid voor hogere controllersystemen, of direct naar de cloud
    • Antenne en dataverwerking geïntegreerd in de sensor
    • Configuratie via SOPAS ET of geïntegreerde webserver
    • Geschikt voor SICK AppSpace
    • Robuuste constructie volgens IP67

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info