Productielogistiek wordt slim
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie
RFID-technologie kan worden gebruikt voor de identificatie, de controle en vergroten van de transparantie bij inkomende goederen, orderverzameling en uitgaande goederen. De hoofdtaak is het volautomatische en ononderbroken herkennen en de eenduidige toewijzing van de RFID-transponders. Afhankelijk van de toepassing wordt ook een onderscheid gemaakt tussen statische en dynamische transponders of worden de snelheid en richting van het object gedetecteerd. Zelfs objecten die dicht op elkaar volgen, moeten duidelijk worden gedetecteerd en toegewezen door middel van afgebakende leesvelden.
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie