Identificatie van barcodes op het transportsysteem

Barcodes worden veel gebruikt in intralogistieke processen voor objectidentificatie, voor track-and-trace-toepassingen of voor routering en toewijzing van opslaglocaties. De te identificeren objecten bewegen meestal op transportbanden met hoge snelheden; bovendien kunnen ze verschillende afstanden tot de uitleesunit hebben en contrastarme codes vertonen. Met behulp van barcodescanners kunnen deze uitdagingen economisch en betrouwbaar worden opgelost. Kenmerken zoals fixfocus, variabele focus of autofocus, alsmede omnidirectionele en barcode-detectie vanaf zes kanten zorgen hiervoor - zelfs in omgevingen met omgevingstemperaturen tot –30 °C.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De professional in het netwerk
    • Eenvoudige PROFINET-aansluiting
    • Nauwelijks bedradingswerk door lijn- en ringtopologieën
    • PROFINET met geïntegreerde switch (Dual Port)
    • Optimaal leesveld voor toepassingen in de intralogistiek
    • Compacte bouwvorm
    • USB-interface of MicroSD-geheugenkaart
    • Scanfrequentie van maximaal 1.000 scans per seconde instelbaar
    Flexibel en krachtig op het hoogste niveau
    • Uitgebreide codereconstructietechnologie SMART+
    • Nieuwe aansluittechniek met geïntegreerd parametergeheugen
    • CAN, ethernet en D-sub geïntegreerd (afhankelijk van toegepaste cloningstekker)
    • Optimale scherptediepte door autofocusfunctie in realtime
    • Uniforme en bedieningsvriendelijke GUI "SOPAS ET"
    • Geïntegreerde tracking zonder toepassing van aanvullende systeemcontroller
    • Flexibele sorteer- en filterfunctie
    • Geïntegreerde LED-bargraph met bedieningsveld
    Altijd in (auto)focus
    • Extreem hoge scherptediepte door autofocusfunctie in realtime
    • Geïntegreerde functietoetsen, bijv. voor het opstarten van de auto setup of de beoordeling van de leeskwaliteit
    • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET en EtherNet/IP "on board". Geen aanvullende Ethernet-Gateway nodig (bij Ethernetaansluiting)
    • Verbeterde SMART code-reconstructie
    • Uiterst flexibele sorteer- en filterfuncties
    • Geïntegreerde webserver voor diagnostische gegevens en netwerkcontrole
    • Configuratie met SOPAS, de parametreringstool voor alle nieuwe SICK-producten
    • Geïntegreerde LED-Bargraph

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info