Detectie lege containers en niveaumeting

De detectie van lege containers en vulniveaus speelt een belangrijke rol in de voorraadbeheersing en proceszekerheid. Afhankelijk van de industriële omgeving moeten de kleinste voorwerpen in de lastdragers tot op de millimeter worden gedetecteerd. Afhankelijk van de toepassingseisen worden LiDAR-sensoren, ultrasone sensoren of 2D en 3D vision-sensoren gebruikt om aan alle eisen te voldoen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De universele probleemoplosser
    • Betrouwbaar meten onafhankelijk van materiaalkleur, transparantie, glans en vreemd licht
    • Reikwijdte tot 8.000 mm
    • Display voor snelle en flexibele instelling van de sensor
    • Ongevoelig voor vuil, stof, vochtigheid en damp
    • Veelzijdig assortiment interfaces inclusief IO-Link
    • Instelbare gevoeligheid
    Sensor voor oppervlaktebewaking: klein, eenvoudig, kostenefficiënt
    • Kleine, eenvoudige en kostenefficiënte sensor voor oppervlaktebewaking
    • Bewaking van een oppervlakte tot maximaal 15,7 m²
    • Laag gewicht van slechts 90 g
    • Veldanalyse met geïntegreerde software-algoritmen
    • Laag opgenomen vermogen met typisch 2,2 W
    • Parametreren en klonen met IO-Link
    • Voor de industrie ontwikkeld design
    Met zekerheid goed in detecteren
    • Uiterst compacte, lichte en zuinige sensor
    • Veldanalyse met intelligente softwarealgoritmen
    • Parametreerinterface bij opgebouwd apparaat van de zijkant toegankelijk
    • Gering opgenomen vermogen (typisch 4 W)
    • Alleen TiM3xxS: gecertificeerd op basis van machinerichtlijn 2006/42/EG en DIN EN ISO 13849-1:2015
    De intelligente beeldverwerkingsoplossing in het comfortabele sensorpakket
    • Positionering, controle en meting bij hoge snelheid
    • Krachtige "Objectvinder", onafhankelijk van positie, draaihoek en grootte
    • Uniek vervangbare behuizing ondersteunt diffusor en uiteenlopende optische toebehoren
    • Gebruiksvriendelijke, stapsgewijze configuratie via de pc
    • Eenvoudige gebruikersinterface
    • Flexibele interfaces voor machine-integratie en HMI-design
    Nooit meer meetfouten
    • Bewaking van tot 1.470 m² oppervlak met slechts één sensor
    • Grote ongevoeligheid voor vreemd licht dankzij HDDM
    • Resistent dankzij beschermingsgraad tot IP 67
    • Gering opgenomen vermogen (typ. 4 W)
    • Compact model met maximaal 86 mm behuizingshoogte
    • Geïntegreerde ethernetinterface
    • Grote reikwijdte van maximaal 25 m
    • Op de industrie georiënteerd design met M12-stekker
    Intuïtieve 3D-inspectie
    • 3D-inspectie van bewegende objecten
    • Intuïtieve gebruikersinterface
    • Geïntegreerde beeldanalyse
    • Eenvoudig vervangingsconcept
    • 3D-beeld met hoge resolutie en intensiteit-overlay
    • In de fabriek gekalibreerde 3D-gegevens, echte mm-waarden in alle dimensies
    • Robuuste IP67-behuizing van metaal

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info