Goederenidentificatie met barcode bij variërende laadmiddelen

Bij variërende laadmiddelen waar op alle zijden een barcode kan staan, is het niet mogelijk om deze automatisch te lezen. Met de robuuste handscanner HW198x kan de heftruckchauffeur de goederen snel en ergonomisch identificeren. De handscanner kan worden gebruikt met alle gangbare draadgebonden en draadloze interface voor de aansluiting aan de terminal van de heftruck.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Industriële area-imagingscanner met enorme leesafstand
    • 1D- en 2D-codelezing met slechts één apparaat over enorme leesafstanden van 15 cm tot 16 m
    • Draadgebonden en Bluetooth-versie (tot 100 m afstand)
    • Veldbus-aansluitmodules voor PROFIBUS, PROFINET, ethernet TCP/IP, EtherCAT®

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info