Motion Monitoring met HIPERFACE®

Automatisch geleide voertuigen (AGV) met synchroon-servomotoren beschikken in de regel over motorfeedbacksystemen voor de bepaling en regeling van rijrichting en snelheid. Voor de veilige overdracht van de signalen van de motor naar de servoregelaars worden bijvoorbeeld de productvarianten SKS/SKM36 of SRS/SRM50 met HIPERFACE®-interface ingezet. Bovendien gebruikt de Drive Monitor FX3-MOC als bestanddeel van de veiligheidscontroller Flexi Soft deze interface voor de betrouwbare bewaking van de voertuigbewegingen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met software programmeerbare veiligheidscontroller
    • Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
    • Configuratie in systeemstekker opslaan
    • Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
    • Veilige serieschakeling met Flexi Loop
    • Betrouwbare aandrijvingsbewaking
    • Veilige bewaking van analoge waarden
    • Licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer
    Motor feedback systeem met hoge resolutie
    • Motor feedback systeem voor het hogere vermogensbereik
    • 1.024 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
    • Absolute positie met een resolutie van 32.768 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
    • HIPERFACE®-interface: programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
    • Insteekbare of conische as met verschillende statorkoppelingen
    • Inbouw-, aanbouw- of standalone-uitvoering
    • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor RS50S/SRM50S...)
    • Conform RoHs
    Compacte constructie met hoge resolutie voor het standaardvermogensbereik
    • Motor feedback systeem voor het standaardvermogensbereik
    • 128 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
    • Absolute positie met een resolutie van 4.096 stappen per omwenteling en 4.096 omwentelingen bij multiturn-systeem
    • Programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
    • HIPERFACE®-interface
    • Inbouw- en standalone-uitvoering
    • Gecertificeerd op basis van SIL2/PL d (geldt alleen voor SKS36S/SKM36S-H...)
    • Conform RoHs