Drageridentificatie aan elektrische hangtransportbanen

Zodat elke plaat bij de juiste machine en bij de juiste processtap aankomt, schrijft het RFU62x RFID-schrijf-/leesapparaat RFID-tags op de dragers van een elektrische hangtransportbaan. Dit zorgt voor een eenduidige markering: welke plaat hangt aan welke drager. Voordat een plaat naar een machine wordt gevoerd, leest de RFU62x de RFID-transponder op de drager en identificeert zodoende ook de plaat.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    UHF voor kleine leesreikwijdten
    • Antenne en dataverwerking geïntegreerd in de sensor
    • Leesreikwijdte tot 2 m
    • Aansluitmogelijkheid voor hogere controllersystemen, of direct naar de cloud
    • Uitstekende antennekarakteristiek
    • Configuratie via SOPAS ET of geïntegreerde webserver
    • Geschikt voor SICK AppSpace
    • Robuuste constructie volgens IP67