Detectie van vellen op grotere afstand

Een robot pakt achterwandpanelen van een stapel en brengt ze op de wasmachine aan. De MultiTask sensor PowerProx Mini Distance detecteert ondanks zijn kleine afmetingen de te grijpen, glanzende platen zelfs van een grotere afstand. De reflector fotocel kan ook uitstekend overweg met grote hoeken en kleine onderdelen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Reikwijdte heeft nu een nieuwe thuisbasis
    • Lichtlooptijdtechnologie
    • Laserklasse 1, rood en infrarood licht
    • Schakelafstand: 5 cm tot 4 m
    • Kleinste achtergrond-afstand: 6 mm
    • Schakelfrequentie tot 1.000 Hz
    • Tot drie instelbare schakeloutputs of één analoge output IO-Link optioneel: voor maximaal acht schakelpunten, afstandswaarde en Smart Sensor-functionaliteit