Bewaking van veiligheidsdeuren en -kleppen

De transponder veiligheidsschakelaar STR1 kan niet voor de bewaking van veiligheidsdeuren of -kleppen worden gebruikt. Hij is geschikt voor toepassingen waarbij een hoge mate van manipulatiebeveiliging vereist is. Met drie actieve sensorvlakken en vier actuatoren van verschillende grootte kan de STR1 bovendien zeer flexibel worden gemonteerd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Kleine RFID-veiligheidsschakelaar voor de deurbewaking met manipulatiebescherming
    • Reactieafstand tot 14 mm
    • Kleine behuizing met flexibele montagemogelijkheden
    • Sensor kan vanaf drie zijden worden geactiveerd
    • Vier verschillende bedieningselementen verkrijgbaar
    • Universeel gecodeerde, uniek gecodeerde en permanent gecodeerde sensoren
    • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
    • Veilige sensorcascade tot 30 sensoren mogelijk