Toegangsbeveiliging

In het bewerkingsproces ontstaan door de hoge rotatiesnelheid van de draai-eenheid waarin de houtstam is ingespannen onvoorzienbare gevaren bij het schillen van het fineer. Om deze gevaren te minimaliseren, wordt bij het openen van de toegangsdeur de snelheid van de draai-eenheid tot een veilig tempo gereduceerd en de fabriek in een veilige stand gezet. De Motion-Control-modules FX3-MOC van de veiligheidscontroller Flexi Soft bewaken in combinatie met de veiligheidsvergrendeling i110 Lock en de veiligheidsencoder DFS60S Pro het elektrische aandrijvingssysteem van de fabriek.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Veilig, eenvoudig, flexibel: encoders voor functionele veiligheid
    • Encoders voor functionele veiligheidstechniek: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Elektrische interface: 4,5 V ... 32 V, sin/cos 1 VSS, 1.024 perioden

    • Klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as (montagemogelijkheden met spie)

    • Kabelaansluiting universeel, M23- of M12stekker axiaal of radiaal

    • Isolatieklasse: IP65

    • Werktemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C (afhankelijk van type)

    Robuuste elektromechanische veiligheidsvergrendeling met deurbewaking
    • Smalle kunststofbehuizing
    • Activeringskop van metaal
    • Starre en bewegende actuatoren
    • Met kabelinvoer M20 x 1,5 of met Flexi Loop compatibele M12-stekker (afhankelijk van variant)
    • Varianten in werkstroom- of ruststroomprincipe
    • Vergrendelings- en deurbewaking
  • Volgende producten kunnen worden gebruikt
    Veiligheidscontrollers
    Flexi Soft
    • Module: Motion Control-module
    • Aansluittype: Stekker, Micro D-Sub, 15-pins
    • Encoderinterface: Incrementele A/B-encoders, TTL, Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V, Incrementele A/B-encoders, RS-422, Sin/cos-Encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Veiligheidsfuncties voor de aandrijving: Veilige stop 1 (SS1), Veilige stop 2 (SS2), Veilige bedrijfsstop (SOS), Veilige snelheidsbewaking (SSM), Veilig gereduceerde snelheid (SLS), Veilige bewegingsrichting (SDI), Veilige remaansturing (SBC)
    • Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen: nee
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Veiligheidssystemen für AGV-systemen en AMR's
    Safe EFI-pro System
    • Module: Motion Control-module
    • Aansluittype: Stekker, Micro D-Sub, 15-pins
    • Encoderinterface: Incrementele A/B-encoders, TTL, Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V, Incrementele A/B-encoders, RS-422, Sin/cos-Encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Veiligheidsfuncties voor de aandrijving: Veilige stop 1 (SS1), Veilige stop 2 (SS2), Veilige bedrijfsstop (SOS), Veilige snelheidsbewaking (SSM), Veilig gereduceerde snelheid (SLS), Veilige bewegingsrichting (SDI), Veilige remaansturing (SBC), Veilige nok (SCA), Veilige gereduceerde positie (SLP)
    • Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen: nee
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk
    Veiligheidscontrollers
    Flexi Soft
    • Module: Motion Control-module
    • Aansluittype: Stekker, Micro D-Sub, 15-pins
    • Encoderinterface: Incrementele A/B-encoders, TTL, Incrementele A/B-encoder, HTL 12 V of 24 V, Incrementele A/B-encoders, RS-422, Sin/cos-Encoder, SSI-encoder (master / listener), HIPERFACE®
    • Veiligheidsfuncties voor de aandrijving: Veilige stop 1 (SS1), Veilige stop 2 (SS2), Veilige bedrijfsstop (SOS), Veilige snelheidsbewaking (SSM), Veilig gereduceerde snelheid (SLS), Veilige bewegingsrichting (SDI), Veilige remaansturing (SBC), Veilige nok (SCA), Veilige gereduceerde positie (SLP)
    • Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen: ja
    Opmerking: Beschermlak voor verhoogde milieu-eisen (bijv. resistentie tegen zwavel).
    Details
    Nu vergelijken
    Stuk