Productielogistiek wordt slim
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie
Stapels trays worden automatisch via (dubbele) bandtransporteurs naar de palletstapelaar gevoerd. Een veiligheidslichtgordijn miniTwin schermt de toegang tot het transportsysteem betrouwbaar af. Voordelen van de miniTwin zijn het ontbreken van blinde zones en de verschillende houders voor een snelle en eenvoudige montage. Om mens en materiaal te kunnen onderscheiden, wordt de muting-functie in samenspel met lichtgordijn en de veiligheidscontroller Flexi Soft gebruikt. Een flexibele in- en uitschuifbewaking wordt gerealiseerd met vier muting-sensoren.
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie