Aanwezigheidscontrole en opstoppingscontrole op singulatietrajecten

Voor de opstoppingscontrole van transportgoed en het sturen van de voorgaande spiraaltransporteur moet de aanwezigheid van transportgoed op verschillende punten van het singulatietraject worden gecontroleerd. De robuuste en eenvoudig uit te lijnen vorksensor WFL detecteert hierbij of het lineaire traject helemaal gevuld is. In applicaties met weinig ruimte is de miniatuur-sensor W2S-2 de ideale keuze. De achtergrondonderdrukking van deze veiligheidssensor reduceert storingen. Als alternatief kunnen bij metalen objecten de inductieve naderingsschakelaars IH04 of IM05 worden ingezet voor de aanwezigheidscontrole.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De perfecte sensor voor het herkennen van zeer kleine voorwerpen en precies positioneren
    • Uiterst precieze laser ui klasse 1
    • Eenvoudig en precies instellen van de schakeldrempel met IO-Link, teach-in-toets of met plug-min-toetsen
    • Korte responstijd: 100 μs
    • PNP- en NPN-schakeloutput
    • Helder/donker schakelend instelbaar
    • Stabiele aluminiumbehuizing in isolatieklasse IP 65
    • Smart Sensor met geïntegreerde IO-Link-interface
    Ultraklein en ultrasterk
    • Taster met achtergrondonderdrukking zonder noemenswaardige zwart-witverschuiving
    • PinPoint-2.0-LED met grote schakelafstanden en hoge reservefactoren
    • Vele inzetmogelijkheden dankzij scherp afgebakende, laserachtige of lijnvormige lichtvlek
    • Herkenning van in hoge mate transparante en spiegelende objecten met taster met V-optiek
    • Reflector fotocellen met autocollimatie en goed zichtbare lichtvlek

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info