Transportsnelheid aan ronde schakeltafel meten

Voor de precieze aansturing van de individuele processen van de gefaseerd draaiende automatische eenheid moet de snelheid van de ronde schakeltafel continu worden bewaakt. Daarvoor wordt direct op de aan van de torquemotor van de ronde schakeltafel een motor feedback systeem SEK160 gemonteerd waardoor overbrengingselementen zoals tandriem of koppeling overbodig maakt. De SEK160 heeft de industriële interface HIPERFACE® en is daarmee compatibel met alle gangbare aandrijvingssystemen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De robuuste turn-and-play-oplossing voor directe aandrijvingen met HIPERFACE®-interface
    • HIPERFACE® motor feedback systeem voor grote holleas- en torquemotoren
    • 128 sinus-/cosinusperioden per omwenteling
    • Absolute positie met een resolutie van 4.096 stappen per omwenteling
    • Programmering van de positiewaarde en elektronisch typeplaatje
    • HIPERFACE®-interface
    • Turn-and-play – voor eenvoudige montage zonder gereedschap
    • Hoge weerstand tegen schokken en trillingen dankzij de holistische scan
    • Lagerloos motor feedback systeem