Productielogistiek wordt slim
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie
Een absoluut exacte positiebepaling van FOUP-transportsystemen tijdens het totale productieproces is onontbeerlijk. Het optische lineaire meetsysteem OLM100 met een resolutie van 0,5 mm over een totale afstand van maximaal 10 km is daarvoor de geschikte oplossing. Met vier redundante zender-LEDs is de sensor bijzonder robuust; dit zorgt voor een lange gemiddelde bedrijfsduur tussen storingen (MTBF).
De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie