Afzetting gevarenzones bij een 3D-lasersnijsysteem

In de 3D-lasersnijder worden eerder gevormde plaatstukken bewerkt. Operators halen de voltooide werkstukken uit de rotatiewisselaar en leggen nieuwe nog onbewerkte werkstukken erin. Een veiligheidslichtgordijn deTec4 schermt de toegang tot de gevarenzone af. Met een resolutie van 14 mm en een typische reikwijdte van 20 m kan het veiligheidsveld met omkeerspiegels individueel worden aangepast. Zo kunnen de minimale afstand tot de gevarenzone en de benodigde plaats voor het veiligheidssysteem worden geoptimaliseerd. Meerdere LED’s aan zender en ontvanger tonen op ieder moment de status van de deTec4. Als mechanische inloopbescherming wordt een veiligheidslaserscanner, bijvoorbeeld een microScan3 ingezet. De veiligheidsgerichte analyse wordt uitgevoerd met de veiligheidscontroller Flexi Soft. Als de operator na het legen en vullen de veiligheidsvelden van de deTec4 en de microScan3 verlaat, wordt de installatie automatisch gestart. Een herstartblokkering is in dit geval niet nodig. Dat verhoogt de productiviteit.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met software programmeerbare veiligheidscontroller
    • Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
    • Configuratie in systeemstekker opslaan
    • Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
    • Veilige serieschakeling met Flexi Loop
    • Betrouwbare aandrijvingsbewaking
    • Veilige bewaking van analoge waarden
    • Licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer
    Omdat wij doordenken over veiligheid
    • NFC-diagnose en smartphone-app
    • Diagnose en automatisering via IO-Link
    • Detectie van objectpatronen met Smart Box Detection
    • 2-signaal-muting
    • Slimme toegangsbeveiliging
    • Alle functies configureren zonder software
    • Gereduceerde resolutie: 1 of 2 stralen
    • Diverse beschermingsgraden en varianten voor explosieve zones
    De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
    • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
    • Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
    • Gestandaardiseerde communicatie-interfaces
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen