Bewaking van druk, flow, temperatuur en energiestromen

Met de flowsensor FTMg kunnen behalve flow, druk en temperatuur ook de energiestromen naar en in de machines worden bewaakt. Op die manier is een transparantie in de energiestromen en in de kosten gegarandeerd. Bovendien krijgt u een goed inzicht in het energiebeparingspotentieel, wat ideaal is voor een energiebeheer volgens DIN EN 50001. De druksensor PBT daarentegen bewaakt permanent de correcte werkdruk voor het persluchtvoeding.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Een echt allroundtalent
    • Drukmeetbereiken van 0 bar ... 0,05 bar tot 0 bar ... 1000 bar
    • Relatieve, absolute en ±-meetbereiken
    • Vele procesaansluitingen beschikbaar
    • Geen mechanisch bewegende onderdelen. Daardoor slijtage-, vermoeidheid- en onderhoudsvrij
    • Rondom gelaste, hermetisch gesloten roestvaststalen membraan
    • Uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA, 0 V ... 5 V of 0 V ... 10 V
    • Elektrische aansluiting M12 x 1, hoekstekker (DIN 175301-803 A) of kanaal aansluiting
    Flowsensor met energiemeting
    • Meet perslucht en niet-corrosieve gassen zoals argon, helium, kooldioxide en stikstof
    • Visualisatie van het persluchtverbruik via Monitoring-app FTMg van SICK
    • Meting van gasflow, -temperatuur, procesdruk en energieverbruik met slechts één sensor
    • Gering drukverlies
    • Hoge meetdynamiek voor cilinder- en lekkagebewaking