Veiligheid in elke processtap - SICK-sensoren als sleutelcomponenten voor topprestaties in de halfgeleiderindustrie
Meer lezen
Thuis Branches Branches Elektronica Sensoroplossingen voor de halfgeleiderindustrie
De halfgeleiderindustrie is een van de centrale drivers van de moderne technologie en stelt de hoogste eisen aan precisie, processtabiliteit en geschiktheid voor cleanrooms. Om steeds complexere chips met hoge prestaties te produceren voor toepassingen zoals AI, auto's, industriële automatisering of Consumer Electronics, moeten productieprocessen absoluut betrouwbaar, efficiënt en schoon verlopen.
Sensoroplossingen van SICK maken al jaren integraal deel uit van de halfgeleiderproductie en ondersteunen fabrikanten wereldwijd bij het optimaliseren van hun productielijnen. Ze bieden precieze, robuuste en betrouwbare sensoren voor een breed scala aan applicaties - van zeer complexe frontendprocessen en volledig geautomatiseerde waferproductie tot cleanroom-handling en betrouwbare backendapplicaties in de verdere chipverwerking.
Met intelligente sensoren, naadloze integratie en hoge meetnauwkeurigheid levert SICK een beslissende bijdrage aan het duurzaam verhogen van de kwaliteit, productiviteit en installatiebeschikbaarheid bij de halfgeleiderproductie.
Bij de waferproductie worden uiterst nauwkeurige optische, afstands-, positionerings- en identificatiesensoren gebruikt. Ze worden gebruikt voor waferhandling, positieherkenning, randcontrole, robotgeleiding, transportbewaking en cleanroom-procesveiligheid.Typische sensoren zijn laserafstandssensoren, LiDAR-sensoren, camerasystemen, barcode-/RFID-lezers en aanwezigheids- en objectherkenningssensoren, die zorgen voor een foutloze, verontreinigingsvrije en geautomatiseerde waferproductie.
Halfgeleiderwafers kunnen krassen, deeltjesvervuiling, microscheurtjes, randafbrokkeling, structurele gebreken en coatingdefecten vertonen. Deze defecten worden herkend door optische inspectiesystemen, 2D-/3D-camera's, laser-scanning, deeltjesmonitoring en precieze metrologiesensoren.
Moderne sensoren maken vroegtijdige detectie mogelijk, voorkomen afgekeurde producten en zorgen voor een stabiele waferproductie die geschikt is voor cleanrooms.
Een halfgeleider-gassensor werkt doordat de elektrische weerstand van het gevoelige halfgeleidermateriaal (bijv. metaaloxide) verandert bij contact met bepaalde gassen. Wanneer gasdeeltjes het oppervlak raken, reageren ze chemisch met geabsorbeerde zuurstof en creëren ze een meetbare verandering in weerstand. Dit maakt een precieze detectie mogelijk van gassen zoals VOC's, CO of NO₂ - ideaal voor het meten van de luchtkwaliteit, lekdetectie en procesbewaking.
Een halfgeleider-temperatuursensor herkent temperatuurveranderingen doordat de elektrische weerstand of spanning van het halfgeleidermateriaal verandert met de temperatuur. Deze verandering resulteert in een meetbaar elektrisch signaal dat de sensor nauwkeurig analyseert.
De sensor bewaakt zo temperatuurcurves betrouwbaar en compact, bijvoorbeeld in elektronische apparaten, industriële processen of energietoepassingen.