Hoge snelheid van een automatisch geleide wagen dankzij veiligheidsoplossingen

Door omschakelen van veiligheidsvelden kunnen automatisch geleide wagens met hoge snelheden rijden, zelfs door bochten. Betrouwbare snelheids- en rijrichtingsdetectie door veiligheidsoplossingen van SICK reduceert bovendien het aantal componenten en daarmee de benodigde ruimte in automatisch geleide wagens.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met software programmeerbare veiligheidscontroller
    • Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
    • Configuratie in systeemstekker opslaan
    • Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
    • Veilige serieschakeling met Flexi Loop
    • Betrouwbare aandrijvingsbewaking
    • Veilige bewaking van analoge waarden
    • Licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer
    Veilig, eenvoudig, flexibel: encoders voor functionele veiligheid
    • Encoders voor functionele veiligheidstechniek: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)

    • Elektrische interface: 4,5 V ... 32 V, sin/cos 1 VSS, 1.024 perioden

    • Klem- of servoflens, blinde of doorsteekbare holle as (montagemogelijkheden met spie)

    • Kabelaansluiting universeel, M23- of M12stekker axiaal of radiaal

    • Isolatieklasse: IP65

    • Werktemperatuurbereik: –30 °C ... +95 °C (afhankelijk van type)

    ’s Werelds kleinste veiligheidslaserscanner ter wereld - extreem robuust en zeer nauwkeurig
    • Slechts 80 mm hoog
    • Extreem robuust t.o.v. licht, stof en vuil dankzij de safeHDDDM®-scantechnologie
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: 3 m, scanhoek: 275°
    • Tot 128 vrij configureerbare velden
    • Veilige machine-integratie via I/O’s
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen
    Snellere en betrouwbaardere bescherming met veiligheidsstop
    • Naar keuze in opbouwuitvoering behuizing of inbouwuitvoering (Ø 22 mm)
    • Inbouwuitvoering voor de bedieningspanelen van machine met zelfbewakende contacten tussen knop en schakelelement
    • Opbouwuitvoering voor de directe montage aan uiteenlopende machines en installaties
    • Varianten met LED-ringverlichting
    • Optioneel met beschermkraag tegen onbedoeld activeren

Mobiele robots:
Move into new dimensions

De robotsystemen zijn aan een opmars bezig - of het nu gaat om productie, logistiek of service. Sensoroplossingen voor alle varianten van mobiele robots

Meer informatie

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info