Identificatie van datamatrixcodes op elektronicacomponenten

In het assemblageproces van elektronische apparaten zoals smartphones, kunnen alle componenten en modules worden gevolgd met behulp van zeer kleine 2D-codes tot 0,04 mm celgrootte. Dankzij het betrouwbare verlichtingsconcept en een breed scala aan optische accessoires zijn de op de camera’s gebaseerde codelezers Lector61x of Lector62x geschikt voor het lezen van laserdatamatrixcodes (DPM) op reflecterende, metalen oppervlakken.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Perfect zicht – bij iedere licht
    • Krachtige DPM-decoder
    • Ongevoelig voor vreemd licht
    • Lichtsterke LED"s in rood, blauw, infrarood
    • Uitgebreide optische accessoires zoals polarisatiefilters of koepelbevestigingen
    • Afstelhulp met automatische focus, laserafstelhulp, groen feedback-led
    • Innovatieve gegevensverwerking met sorteer-, filter- en uitvoerformattering
    De kleine voor miniatuurcodes en nog veel meer
    • Krachtige DPM-codelezer
    • Compacte bouwvorm
    • Snap-in-montage binnen enkele seconden
    • Focuspositie handmatig of automatisch via vloeistoflenstechnologie instelbaar
    • Regelbare meerkleurige verlichting met optionele polarisatiefilter
    • Loepeffect voor detectie van zeer kleine codes
    • Eenvoudige automatische set-up
    • Geïntegreerde laserafstandmeting (ToF)

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info