Toetsing op aanwezigheid en telproces

Reflextasters in miniatuuruitvoering of kleine uitvoering van de types WTB4F en WTB9 detecteren de 'schouders' van de exemplaren en toetsen op aanwezigheid. Tegelijkertijd worden de exemplaren contactloos en slijtvrij geteld.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Performance in VISTAL®-behuizing
    • Robuuste VISTAL®-behuizing
    • PinPoint-LED of laser
    • Reflectie-sensor met schakelafstanden tot 800 mm
    • Reflector-fotocel met autocollimatie-optiek
    • Zender-ontvangers met reikwijdtes tot 60 m
    • SIRIC-technologie
    • Aansluitingen: M8- en M12-stekker, en kabel met stekker
    • M3- en M4-gatensjabloon
    De snelle stijger in de intelligente automatisering
    • Technologieën: ForegroundSuppression, DoubleLine, V-Optics en MultiSwitch
    • Twee schakelpunten en afstandswaarde-output in één apparaat
    • Diffuse emitterende led voor de onderdrukking van het omgevingslicht
    • BluePilot: Druk-draai-element met optische schakelafstand- en uitlijnhulp
    • Smart Sensor: De laatste diagnose- en bewakingsfuncties
    • VISTAL®-behuizing