Tellen van exemplaren

Kranten, tijdschriften en bijlagen worden in een aaneengesloten stroom geregistreerd door de MultiTask sensor DeltaPac. De detectie geschiedt zowel onafhankelijk van kleur en oppervlakte alsook aan de hand van de dikte van de producten en de hoogte van de schubbenstroom. Op die manier wordt een contactloze en slijtvrije, uiterst nauwkeurige telling verkregen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De leemte overwonnen
    • Delta-S-Technologie®, vier PinPoint-2.0-LEDs en twee energieweegschalen, gecombineerd met SIRIC® en afstandsmeting
    • Onafhankelijk van richting objectcontouren met radiussen tot 20 mm detecteren
    • Voor bandsnelheden tot 3,0 m/s of productiecapaciteiten tot 200.000 verpakkingen per uur
    • Voorgeparametreerde sensoren of individuele instelling van vier bedrijfsmodi via IO-Link
    • Compacte behuizing (42 mm x 42 mm x 45 mm) met IP 67