Beveiliging van palleteerstations

Een veiligheidslaserscanner microScan3 bewaakt de toegang tot de palletizering. Hiervoor volstaat een enkele laserscanner, omdat hij de beide gevarenzones voor de paletteerrobots gelijktijdig kan bewaken. Betreedt een persoon één van de gevarenzones, stopt alleen de paletteerrobot in dit bereik. De robot in het andere bereik werkt verder. In combinatie met een veiligheidscontroller Flexi Soft of Flexi Compact kunnen andere veiligheidsfuncties worden toegevoegd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met software programmeerbare veiligheidscontroller
    • Veiligheidscontroller met modulair hardwareplatform
    • Configuratie in systeemstekker opslaan
    • Veilige netwerkintegratie van controller met Flexi Line
    • Veilige serieschakeling met Flexi Loop
    • Betrouwbare aandrijvingsbewaking
    • Veilige bewaking van analoge waarden
    • Licentievrije configuratiesoftware Flexi Soft Designer
    Safety under control – compact, eenvoudig en efficiënt
    • Softwarematig programmeerbare veiligheidscontroller met modulair hardware-platform
    • Krachtige Safety-over-EtherCAT®-achterwandbus
    • Gebruiksvriendelijke behuizing in een slank constructie
    • Intuïtieve configuratiesoftware Safety Designer
    • Datacommunicatie in gangbare veldbussystemen
    • Veilige sensorcascade met Flexi Loop
    De robuuste veiligheidslaserscanner – buitengewoon intelligent
    • Innovatieve scantechnologie safeHDDM®
    • Zeer nauwkeurige meetgegevens via ethernet-interface
    • Reikwijdte veiligheidsveld: tot 9 m; scanhoek: 275°
    • Maximaal 128 vrij configureerbare velden en tot 8 simultane beschermingsvelden
    • Gestandaardiseerde communicatie-interfaces
    • Systeemstekker met configuratiegeheugen

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Robotics image
Robotics image

Samenwerking op gelijke voet

Ongeacht of het gaat om Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling of Position Feedback - dankzij de SICK sensoren beschikt de robot over exacte waarneming.
Meer informatie