Meten van de hoogte van een stapel papier
De hoogte van de stapel papier in de papiertoevoer is van bovenaf te meten met behulp van de afstandsensor Dx50 of vanaf de zijde met de array-sensor Ax20. Moet de hoogte van de stapel papier slechts op een bepaald punt worden bepaald? Dan vormt toepassing van de kleine lichtdrempels van het type W9-3, W12-3 of W18-3 een optimale applicatie omdat ze een digitaal schakelsignaal afgeven.