Controle van lege containers met 2D-LiDAR-sensoren

Ook bij een zorgvuldig design en gerichte optimalisatie zijn gestandaardiseerde pickprocessen niet 100 procent foutloos. Dat leidt er bijvoorbeeld toe, dat producten per ongeluk in containers achterblijven. Dit type pickfouten stelt de logistieke industrie op vele manieren voor uitdagingen - van de klantenservice tot effecten op de materiaalstroomtechniek. Moderne Omni-Channel-distributienetwerken berusten op de kennis van de exacte hoeveelheden op elke artikellocatie. Flexibele, kosteneffectieve en gebruiksvriendelijke 2D-LiDAR-sensoren TiM3xx herkennen, of producten zijn achtergebleven in containers. Zodoende kunnen fouten in het pickproces worden gemeld, voor een opdracht met een niet correcte inhoud wordt verzonden.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Met zekerheid goed in detecteren
    • Uiterst compacte, lichte en zuinige sensor
    • Veldanalyse met intelligente softwarealgoritmen
    • Parametreerinterface bij opgebouwd apparaat van de zijkant toegankelijk
    • Gering opgenomen vermogen (typisch 4 W)
    • Alleen TiM3xxS: gecertificeerd op basis van machinerichtlijn 2006/42/EG en DIN EN ISO 13849-1:2015

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info