Contact
Feedback

Opvragen van koppelbochtpositie

In de Consumer-Care-branche worden in opslagtanks voor de regeling van de productstroom koppelpanelen gebruikt. Deze panelen verbinden buisleidingen met elkaar. Koppelbochtposities worden met een inductieve naderingsschakelaar IMF opgevraagd. Dankzij het actieve oppervlak van metaal en een daarmee slechts uit een geheel bestaande roestvaststalen behuizing heeft deze sensor voldoende weerstand tegen frequente reinigingen, temperatuurschokken, hoge mechanische belastingen en agressieve media.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De efficiënte standaard voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
    • Voor levensmiddelen geschikte roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
    • Bestand tegen reinigingsmiddelen, gecertificeerd volgens Ecolab
Naar boven