Contact
Feedback

Dubbele positieopvraag van ventielstand

De dubbele positieopvraag bij ventielblokken zorgt voor een hoge flexibiliteit aan de verbindingsbuizen, zodat handmatig koppelen of ontkoppelen komt te vervallen. Twee inductieve naderingsschakelaars IMF sturen de positie van het ventiel optimaal aan. Met de watervaste behuizing en resistentie tegen agressieve reinigingsmiddelen is de IMF bijzonder geschikt voor hygiënische en vochtige toepassingen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De efficiënte standaard voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie
    • Modellen: M8 tot M30
    • Langere schakelafstanden: 2 mm tot 20 mm
    • Elektrische uitvoering: DC 3-/4-draads
    • Beschermingsgraad: IP 68, IP 69K
    • Temperatuurbereik: –40 °C tot 100 °C
    • Voor levensmiddelen geschikte roestvaststalen behuizing, actief oppervlak van kunststof
    • Visuele instelhulp, IO-Link-ready
    • Bestand tegen reinigingsmiddelen, gecertificeerd volgens Ecolab
Naar boven