Contact
Feedback

Temperatuurmeting in de aanvoer en afvoer van een CIP-installatie

Voordat de CIP-media uit de tanks in de installatie terechtkomen, moeten verschillende processtappen worden doorlopen. Een warmtewisselaar verhit het reinigingsmedium eerst tot de juiste temperatuur. Ter controle wordt de eerste temperatuurmeting in de aanvoer uitgevoerd en in de afvoer opnieuw gemeten. Deze meettaak wordt uitgevoerd door de temperatuursensor TBT. Deze kan ook eenvoudig worden geïntegreerd in systemen met weinig ruimte.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De beproefde temperatuurmeting
    • Pt100-weerstand, nauwkeurigheidsklasse A volgens IEC 60751
    • Meetbereiken –50 °C ... +150 °C en –50 °C ... +250 °C
    • Onderdelen die in aanraking komen met het medium zijn gemaakt van hoogwaardig roestvast staal 1.4571
    • Diverse mechanische adaptaties en inbouwlengtes
    • Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
    • Kabelkoppeling M16 x 1,5
Naar boven