Contact
Feedback

Temperatuurmeting aan warmtewisselaar van een CIP-installatie

In een door stoom opgewarmde warmtewisselaar wordt de temperatuur permanent bewaakt. Voor het instellen van de reinigingstemperatuur worden temperatuursensoren gebruikt. De weerstandsthermometer THTS is met inbouwhulzen in de buisleidingen van de warmtewisselaar gebouwd. Daardoor kan de sensor zelfs tijdens de werking worden vervangen.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Eenvoudige, hygiënische temperatuurmeting
    • Pt100-weerstand, nauwkeurigheidsklasse A (IEC 60751)
    • Meetbereiken –50 °C ... +150 °C en –50 °C ... +250 °C
    • Media-aanrakende onderdelen: corrosiebestendig roestvast staal 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
    • Diverse hygiënische procesaansluitingen en inbouwlengtes
    • Pt100 (4-draads) of 4 mA ... 20 mA (2-draads)
    • Ronde connector M12 x 1

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info

Naar boven