Contact
Feedback

Niveaucontrole in CIP-voorraadtanks

De continue controle van het niveau in voorraadtanks voor water, stapelwater, natronloog, salpeterzuur en reinigingsmiddel is onontbeerlijk. De niveaumeetsysteem LFP Inox detecteert betrouwbaar het verschil tussen vloeibare media, schuim en aankoekingen. Dankzij FDA-conforme materialen, EHEDG-gecertificeerd design en CIP- en SIP-bestendigheid is de LFP Inox geschikt voor toepassingen met hygiënische vereisten.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De schone oplossing
    • Niveaumeting in hygiënische applicaties
    • Met de hand inkortbare staafsonde tot 4.000 mm lengte met Ra ≤ 0,8 µm
    • Procestemperatuur tot 180 °C, procesdruk tot 16 bar
    • CIP-/SIP-bestendig
    • Hoge beschermingsgraad IP 67 en IP 69, geschikt voor de autoclave
    • Verwisselbare hygiënische procesaansluitingen
    • 3 in 1: gecombineerd display, analoge output en binaire output
    • Op afstand geplaatste elektronica met procesaansluiting
    • IO-Link 1.1
Naar boven