Contact
Feedback

Flowmeting in de CIP-installatie

Flowmetingen in CIP-installaties zijn belangrijk voor de dosering van precieze hoeveelheden chemicaliën. De ultrasone flowmeter DOSIC® van roestvast staal in EHEDG-design meet betrouwbaar geleidende en niet-geleidende vloeistoffen tot 143 °C mediumtemperatuur en verhoogt de betrouwbaarheid van het gehele CIP-proces. De sensor kan via het display en de toetsen gebruiksvriendelijk worden geconfigureerd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De compacte rvs-sensor voor flexibele flowmeting
    • Flowmeting voor water- en oliegebaseerde vloeistoffen
    • Afdichtingsvrije sensor van roestvast staal 316L met Ra ≤ 0,8
    • Rechte, zelflegende meetbuis
    • Compact design met korte inbouwlengten
    • Configureerbare schakeloutputs
    • Temperatuurmeting
    • Beschermingsgraad IP 67/69, geschikt voor CIP/SIP, IO-Link-versie 1.1
Naar boven