Scheeflopende transportband herkennen

Bij ongelijk geladen stortgoed kunnen de span- en looprollen van de transportband van de optimale uitlijning afwijken waardoor de band scheeftrekt. Daarbij overschrijdt de flank van de transportband de steunrollen. Daardoor kan er stortgoed verloren gaan en bij extreme scheefloop kan de band zelfs ontsporen. Compacte afstandssensoren Dx35 aan beide zijden van de transportband bewaken de zijdelingse bewegingen van de band en waarschuwen op tijd voor scheefloop. De Dx35 maakt gebruik van de HDDM™-time-of-flighttechnologie, naar keuze met rood of infrarood zendlicht, en is ongevoelig voor vreemd licht en stof. Daarom veroorzaakt de sensor na installatie en configuratie nauwelijks onderhoudskosten. Met de flexibele interfaces en de eenvoudige interface is de Dx35 een voordelige meetoplossing.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Ware kracht bewijst zich in de applicatie – flexibel meten of schakelen tot 35 m
    • Maximale betrouwbaarheid, ongevoeligheid voor vreemdlicht en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding dankzij HDDM-technologie
    • Meetbereik van 0,05 m tot 12 m op natuurlijke objecten of van 0,2 m tot 35 m op reflectorfolie
    • Apparaten met analoge en digitale output of zuiver schakelend
    • Infrarood of rood zendlicht in laserklasse 1 of 2
    • Reproduceerbaarheid: 0,5 mm tot 5 mm
    • Kleine constructie
    • IO-Link