Positionering van outdoor-loopkranen
De positie van de kraan moet automatisch worden gedetecteerd. De toepassing buiten met de grote afstanden en deels moeilijke meetomstandigheden door bijv. oneffen meettrajecten zoals spoorwegen, stelt hoge eisen aan het meetsysteem. De lineaire encoder KH53 meet betrouwbaar over een afstand van max. 1.700 m – ook onder zware omgevingscondities. Met een resolutie van 0,1 mm en een reproduceerbaarheid van 0,3 mm is de KH53 optimaal voor exacte positioneringstaken van loopkranen. Dankzij zijn absolutie positiedetectie geeft hij direct na het inschakelen de juiste positie weer - een referentierit van de kraan is daarmee overbodig. De kraan is direct gereed voor gebruik.