Positionering van de loopkat

Vanwege zijn hoge herhaalnauwkeurigheid van 0,3 mm, de grote leesafstand tot 55 mm en de extreme robuustheid voor schokken, trillingen en weersinvloeden is de lineaire encoder KH53 optimaal voor de positionering van de loopkat op de kraan. Met de bepaalde positiegegevens van de loopkat kunnen bigbags met de grootste precisie en met minimale afwijking worden verladen. Dankzij het slijtagevrije meetprincipe kunnen de positioneringssystemen vele jaren betrouwbaar worden ingezet. Tegelijkertijd is een grote productiviteit van de kraan met slechts geringe onderhoudskosten gewaarborgd.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Voor de zwaarste omstandigheden - lineaire heavy duty-encoder
    • Contactloze lengtemeting – onderhoudsvrij, robuust, lange levensduur
    • Hoge reproduceerbaarheid (0,3 mm / 1 mm), hoge systeemresolutie (0,1 mm)
    • SSI- en PROFIBUS-interfaces
    • Absolute positiebepaling
    • Meetlengtes tot 1.700 m mogelijk
    • Inzetbeer onder de meeste ruwe omgevingscondities
    • Hoge verplaatsingssnelheden tot 6,6 m/s
    • Afstandstolerantie tussen leeskop en meetelement: tot 55 mm ± 20 mm mogelijk