- Startpagina
- Industrieën
- Bouwmaterialen
- Cement
- Manipuleren van materialen
- Kranen
- Positiedetectie van loopkataandrijvingen
- Startpagina
- Industrieën
- Bouwmaterialen
- Cement
- Manipuleren van materialen
- Kranen
- Positiedetectie van loopkataandrijvingen
Positiedetectie van loopkataandrijvingen
De correcte positionering van kranen kan bijzonder eenvoudig worden gerealiseerd met een combinatie van meerdere encoders. Voor de precieze positionering van de X- en Y-assen van de kraan kunnen lineaire encoders of long-range afstandssensor worden ingezet, voor de Z-as kan een absolute multiturn-encoder worden gebruikt. De absolute encoder AFM60 PROFINET is een robuuste, duurzame oplossing voor de detectie van de absolute positie van loopkataandrijvingen en daarmee voor de positie van het lierwerk. Absolute encoders meten lineaire afstanden door het tellen van het aantal omwentelingen. Ze kunnen worden ingezet onder zware omgevingscondities zoals op de terreinen van cementfabrieken.
-
Volgende producten kunnen worden gebruiktAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET
- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Massieve as Servoflens 6 mm x 10 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal, Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 12 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 10 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 12 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal, Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 8 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal, Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 3/8″
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 14 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal, Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 8 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 1/2″
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal, Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 1/4
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 10 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 3/8″
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 1/2″
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal, Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 5/8″
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal, Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 1/4
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Aantal stappen per omwenteling: 262.144 (18 bit)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 14 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S1NB262144 (1059051), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S4NB262144 (1059050), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BDNB262144 (1059047), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BENB262144 (1059046), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BHNB018x12 (1059031), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BHNB262144 (1059043), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S4NB018x12 (1059039), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S1NB018x12 (1059040), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BDNB018x12 (1059035), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BHNB018x12 (1059031), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BENB018x12 (1059034), 1 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S1NB262144 (1059051), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BDNB262144 (1059047), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BENB262144 (1059046), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BHNB262144 (1059043), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S4NB262144 (1059050), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S1NB018x12 (1059040), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BENB018x12 (1059034), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S4NB018x12 (1059039), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BDNB018x12 (1059035), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BHNB018x12 (1059031), 2 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BENB262144 (1059046), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S4NB262144 (1059050), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S1NB018x12 (1059040), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S1NB262144 (1059051), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S4NB018x12 (1059039), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BHNB262144 (1059043), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BDNB018x12 (1059035), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BENB018x12 (1059034), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BHNB018x12 (1059031), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S1NB262144 (1059051), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BDNB262144 (1059047), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BENB262144 (1059046), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S1NB018x12 (1059040), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BHNB262144 (1059043), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-S4NB018x12 (1059039), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BDNB018x12 (1059035), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-BDNB262144 (1059047), 2 x STL-1204-W05MZ90 (6048257), 1 x YG2A14-050UB3XLEAX (2095767)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Leveringsomvang: 1 x AFM60A-BENB018x12 (1059034), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Singleturn
- Leveringsomvang: 1 x AFS60A-S4NB262144 (1059050), 1 x STE-1204-WZ (6048262), 1 x DOS-1204-W (6007303)
- Bijzonderheid: Verkoopset
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Massieve as Klemflens 10 mm x 19 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
- Bijzonderheid: Klantspecifiek weerstandsvermogen bij schokken
DetailsNu vergelijkenAbsolute encodersAFS/AFM60 PROFINET- Singleturn- of Multiturn-uitvoering: Multiturn
- Resolutie max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096)
- Mechanische uitvoering: Blinde holle as 15 mm
- Communicatie-interface: PROFINET, Programmeerbaar
- Aansluittype: Stekker, 1x, M12, 4-pins, Axiaal, Contactdoos, 2x, M12, 4-pins, Axiaal
- Programmeerinterface: Met PLC Engineering Tool
- Bijzonderheid: Geen standaardnaam bij levering
DetailsNu vergelijken