Botsingpreventie van railgebonden portaalkranen
Met de long-range afstandssensor DT1000 kan met slechts weinig installatiewerk een betrouwbare, contactloze afstandsmeting tussen railgebonden portaalkranen worden gerealiseerd om botsingen tussen kranen onderling te vermijden. Het onderschrijden van instelbare afstandslimieten of een te hoge relatieve snelheid van de kranen t.o.v. elkaar wordt middels een schakelsignaal doorgegeven aan de centrale controller. Via de configureerbare RS-422/SSI-interface kan de DT1000 bovendien afstands- en snelheidswaarden beschikbaar stellen. Daarnaast is er een schaalbaar analoog uitgangssignaal beschikbaar. Daarmee levert de DT1000 een essentiële bijdrage aan een grotere installatiebeschikbaarheid in de haven.