Detectie met miniatuur-sensoren

De miniatuur-sensor W2S-2 is dankzij het robuuste model de ideale oplossing voor de inzet in vlakke en materiaalbesparend geconstrueerde grijpers. Ze detecteren betrouwbaar en zonder reflector ook diepzwarte of uiterst spiegelende objecten zoals de behuizingen van batterijcellen, -modules en accupacks.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Ultraklein en ultrasterk
    • Taster met achtergrondonderdrukking zonder noemenswaardige zwart-witverschuiving
    • PinPoint-2.0-LED met grote schakelafstanden en hoge reservefactoren
    • Vele inzetmogelijkheden dankzij scherp afgebakende, laserachtige of lijnvormige lichtvlek
    • Herkenning van in hoge mate transparante en spiegelende objecten met taster met V-optiek
    • Reflector fotocellen met autocollimatie en goed zichtbare lichtvlek

Productielogistiek wordt slim

De cirkel is compleet - Sensoroplossingen in de productielogistiek ook voor kleinste tussenruimtes bij de productie

Meer info