Contact
Feedback

Lengtecontrole van afleiders met Smart Sensors

Smart Sensors genereren en ontvangen meer dan de klassieke schakelsignalen en meetgroottes. Een Smart Sensor uit de productfamilie W4 levert dankzij de Smart Task A72 een lengtemeetresultaat door interne berekening van een encodersignaal (bijvoorbeeld DBS36) met het eigen detectiesignaal. Zo kunnen op intelligente en voordelige wijze afleidervlaggen worden gecontroleerd op volledigheid en referentielengte.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Laserprecisie voor zeer kleine en transparante objecten
    • Precieze laserlichtvlek, laserklasse 1
    • Met teach-in-toets omschakelbaar tussen herkenning van transparante en niet-transparante objecten
    • Schakelafstanden van 25 mm tot 60 m
    • Nieuwste SICK-specifieke ASIC- en lasertechnologie met tweede zend-LED voor uitstekende achtergrondonderdrukking en vreemdlichtongevoeligheid
    • Instelling naar keuze met teach-in-toets, potentiometer, kabel of IO-Link
    De incrementele encoder MultiFit
    • Universele kabelaansluiting
    • Uitvoeringen met blinde holle as of klemflens met massieve as
    • Klemflens met 6 bevestigingsgatenpatronen en servoslot
    • Communicatie-interfaces: TTL/RS-422, HTL/push pull, open collector
    • Aantal streepjes van 10 tot 2.500 mogelijk
    • Temperatuurbereik: –20 °C ... +85 °C
    • Beschermingsgraad: IP65
Naar boven