Detectie van open splitsen en splitsoverlappingen

Bij het splitsen worden materiaalbanen met elkaar verbonden. De displacement-sensor OD1000 controleert de materiaalbanen over hun gehele breedte op meerdere punten op correct splitsen en daarmee het verbinden van de materiaalbanen. Omdat de sensor de afstand tot het materiaal precies meet, is de detectie onafhankelijk van het contrast. Daarmee detecteert OD1000 zowel open splitsen als splitsoverlappingen betrouwbaar. De functie van de sensor voor randhoogtesprong genereert bij splitsen die niet in orde zijn een schakelsignaal zodat een extra evaluatie door de controller niet meer nodig is.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    De oplossing voor nauwkeurige meting op grote afstanden
    • Groot meetbereik tot 1 m
    • Eenvoudig instellen met OLED-display of configuratiesoftware SOPAS
    • Standalone-apparaat zonder externe versterker
    • Robuuste metalen behuizing
    • Instelbare analoge output (mA/V) en digitale push-pull-output met IO-Link
    • Nauwkeurige meting onafhankelijk van kleur of oppervlak
    • Veelzijdige montagemogelijkheden