Spotting

De bandenidentificatie en gelijktijdige uitlijning van de band vindt plaats in het spotting station. De camera codelezer Lector642 biedt hoge flexibiliteit bij de objecthoogte en draaisnelheid door het grote gezichtsveld en de hoge scherptediepte. Met de programmering van de geaccepteerde leesveldbreedte en de hoge decodeersnelheid is een snelle en precieze uitlijning van de band mogelijk.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Flexibele codelezing aan lopende band
    • 2/4 megapixels resolutie, hoge beeldrasterfrequentie van 40 Hz
    • Dynamische focusinstelling van object naar object
    • Geïntegreerde high-power-LED-belichting
    • Functietoetsen, laserrichthulp, optisch en akoestisch feedbacksignaal
    • Intelligente, snelle decodeeralgoritmen