Automatische singulatie van banden in het transportsysteem

Zoals verkeerslichten de verkeersstroom regelen, zo sturen de MultiTask sensoren ZoneControl het bandentransport op de transportband, zonder dat een PLC of een andere externe controller nodig is. Dit proces wordt drukloze opslag (Zero Pressure Accumulation ZPA) genoemd. De installatie van de ZoneControl-oplossingen simpel: MultiTask sensoren in het transportsysteem inbouwen, in serie schakelen en met de pneumatische leiding of de aansluiting op de motorrollen verbinden. PLC-programmering en dure bedrading zijn daarmee overbodig geworden. Voor verschillende montagevereisten zijn uitvoeringen beschikbaar met verschillende configuraties.

  • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
    Drukloze opslag eenvoudig gemaakt
    • Drie montage-uitvoeringen: tussen de rollen (R/IR), montage aan zijdelings frame (ZLM) en boven de transportband (WLR)
    • Drie logicasoorten: individuele start, individuele start met sleepfunctie, blok-(slug)-start
    • Er kunnen tot 50 ZoneControl-oplossingen achter elkaar worden geschakeld.
    • Simulatie met algehele animatie voor eenvoudig kiezen en implementatie
    • Standaardsectielengtes van 1 m (3 ft) of 2 m (6 ft)